ZHDA090 March   2026 AM2432 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 术语
  6. 3 PHY 调优算法
  7. 4 关键调优参数
    1. 4.1 非 DQS PHY 调优算法的参数配置
    2. 4.2 DQS PHY 调优算法的参数配置
  8. 5 PHY 调优算法的先决条件
    1. 5.1 硬件要求
      1. 5.1.1 闪存器件准备
      2. 5.1.2 PHY 配置
    2. 5.2 攻击向量
    3. 5.3 通过区域与失效区域
    4. 5.4 主模式与旁路模式
      1. 5.4.1 旁路模式
      2. 5.4.2 主模式
  9. 6 需要更新的调优算法
    1. 6.1 温度变化
  10. 7 算法实现方案
    1. 7.1 DQS PHY 调优算法
      1. 7.1.1 对角线选择
      2. 7.1.2 有效读取延迟选择
      3. 7.1.3 角点识别
        1. 7.1.3.1 仅用于一个读取延迟值的角点选择
        2. 7.1.3.2 用于两个不同读取延迟值的角点选择
      4. 7.1.4 调优点选择
    2. 7.2 非 DQS PHY 调优算法
      1. 7.2.1 固定 Tx DLL 值
      2. 7.2.2 查找 Rx 窗口 1
      3. 7.2.3 查找 Rx 窗口 2
      4. 7.2.4 选择更大的 Rx 窗口
      5. 7.2.5 计算 OTP
      6. 7.2.6 温度注意事项
  11. 8 调优增强功能
    1. 8.1 调优时间优化 – 跳过调优特性
    2. 8.2 运行时验证 – 验证 OTP
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

调优点选择

该算法选择长度较长的区域并计算中点(中点 1)。识别出中点 1 处垂直于对角线的线角点,这些角点代表连续的通过点。计算垂直线的中点(中点 2),代表稳定区域的中心宽度。半径验证测试中点 2 周围指定半径的圆内的所有点是否均通过。如果成功,中点 2 将成为最佳调优点。

 中点处的调优点选择图 7-6 中点处的调优点选择

如果半径验证失败,垂直线将在中间点 1 分为两个线段。对较长线段的中点(中点 3)进行半径验证。如果成功,中点 3 将成为调优点。

 较长线段中点处的调优点选择图 7-7 较长线段中点处的调优点选择

如果中点 2 和中点 3 均失败,则当第二读延迟区域的长度超过最小通过长度时,对该区域进行评估,重复选择过程。

如果所有区域和段均失败,算法报告调优失败,并按照预定义模式选择其他对角线,以实现全面覆盖。每个对角线代表不同的延迟参数

组合,为寻找稳定工作区域提供多次机会。

对于 PHY 失败,请参阅常见启动问题和调试 应用手册中的 PHY 失败一节。

 DQS 调优算法流程图图 7-8 DQS 调优算法流程图