ZHDA090 March   2026 AM2432 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 术语
  6. 3 PHY 调优算法
  7. 4 关键调优参数
    1. 4.1 非 DQS PHY 调优算法的参数配置
    2. 4.2 DQS PHY 调优算法的参数配置
  8. 5 PHY 调优算法的先决条件
    1. 5.1 硬件要求
      1. 5.1.1 闪存器件准备
      2. 5.1.2 PHY 配置
    2. 5.2 攻击向量
    3. 5.3 通过区域与失效区域
    4. 5.4 主模式与旁路模式
      1. 5.4.1 旁路模式
      2. 5.4.2 主模式
  9. 6 需要更新的调优算法
    1. 6.1 温度变化
  10. 7 算法实现方案
    1. 7.1 DQS PHY 调优算法
      1. 7.1.1 对角线选择
      2. 7.1.2 有效读取延迟选择
      3. 7.1.3 角点识别
        1. 7.1.3.1 仅用于一个读取延迟值的角点选择
        2. 7.1.3.2 用于两个不同读取延迟值的角点选择
      4. 7.1.4 调优点选择
    2. 7.2 非 DQS PHY 调优算法
      1. 7.2.1 固定 Tx DLL 值
      2. 7.2.2 查找 Rx 窗口 1
      3. 7.2.3 查找 Rx 窗口 2
      4. 7.2.4 选择更大的 Rx 窗口
      5. 7.2.5 计算 OTP
      6. 7.2.6 温度注意事项
  11. 8 调优增强功能
    1. 8.1 调优时间优化 – 跳过调优特性
    2. 8.2 运行时验证 – 验证 OTP
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

简介

现代嵌入式系统需要快速可靠地访问外部闪存以进行代码执行和数据存储。OSPI 支持与串行 NOR 和 NAND 闪存器件进行高带宽通信,采用单倍数据速率 (SDR) 和双倍数据速率 (DDR) 模式,支持在八路配置中实现高数据速率。

在这些高速下,信号时序至关重要。如果 OSPI 控制器在错误的时间采样数据,电路板布线长度、温度变化、电压波动和元件公差的微小变化可能会损坏数据。OSPI PHY(物理层)模块包括可编程延迟线,可对信号时序进行细粒度控制,但手动查找最佳延迟设置不切实际。

为了确定延迟设置,PHY 调优算法会搜索参数空间来识别稳定的工作点。本应用手册介绍了算法的工作原理、影响调优成功的因素,以及 DQS 调优算法中执行的步骤。