ZHDA047 January 2026 ISOM8600 , ISOM8610
ISOM86x0 的输入侧由电流驱动。如 图 1-2 所示,用户可以将 RLIM 与输入端串联,以限制流入 AN 引脚的电流。根据 ISOM8600 的建议运行条件(0.8mA 至 20mA),选择 RLIM 以设置输入电流导通阈值。
计算给定输入电压 (VIN) 和所需输入正向电流 (IF) 下 RIN 的公式如公式 1 所示,其中 VF 是 ISOM8610 输入正向电压的最大规格: