ZHDA047 January   2026 ISOM8600 , ISOM8610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PLC/DCS、电机驱动器和机器人中的数字输出
    1. 1.1 灌电流和拉电流输出:支持双向运行
    2. 1.2 PLC/DCS
    3. 1.3 电机驱动器
    4. 1.4 机器人
  5. 2驱动继电器(电感负载)的设计过程
    1. 2.1 机械继电器简介
    2. 2.2 ISOM8600 设计示例
    3. 2.3 基于 ISOM8600 和继电器的测试结果
      1. 2.3.1 测试 1:无保护功能
      2. 2.3.2 测试 2:电容滤波器
      3. 2.3.3 测试 3:齐纳有源钳位二极管
  6. 3ISOM86x0 优势
    1. 3.1 隔离技术
    2. 3.2 光耦仿真器信号链
  7. 4总结
  8. 5参考资料

测试 1:无保护功能

 测试电路 1 – 无保护图 2-1 测试电路 1 – 无保护

构建了 图 2-1,示波器将在第一个下降沿触发。ISOM8600 的输入使用 5mA 电源电流进行驱动。当输入关闭时,捕获到瞬态。

 电路 1 的反电动势图 2-2 电路 1 的反电动势

示波器探头保护电路会导致钳位在 100V,但瞬态超过 ISOM8600 的 VOFF 建议值(高于 40V)。为了保持 ISOM8600 的寿命可靠性,我们需要考虑使用保护电路来限制反电动势。