ZHDA047 January 2026 ISOM8600 , ISOM8610
第三个测试使用齐纳二极管将瞬态电压钳制在 40V 以下。在钳位电压 (VZ = 39V) 低于 ISOM8600 的 VOFF (40V) 时,选择 BZX84C39VDBZR。由于瞬态高能量和持续时间,因此选择了齐纳二极管而不是 TVS。
齐纳二极管焊接到 ISOM8600 引脚 4 和 3,并重复测试。如 图 2-5 所示,齐纳二极管在瞬态期间钳位到 40V,并且不会延长时间常数。
图 2-6 电路 3 的反电动势