ZHDA047 January   2026 ISOM8600 , ISOM8610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PLC/DCS、电机驱动器和机器人中的数字输出
    1. 1.1 灌电流和拉电流输出:支持双向运行
    2. 1.2 PLC/DCS
    3. 1.3 电机驱动器
    4. 1.4 机器人
  5. 2驱动继电器(电感负载)的设计过程
    1. 2.1 机械继电器简介
    2. 2.2 ISOM8600 设计示例
    3. 2.3 基于 ISOM8600 和继电器的测试结果
      1. 2.3.1 测试 1:无保护功能
      2. 2.3.2 测试 2:电容滤波器
      3. 2.3.3 测试 3:齐纳有源钳位二极管
  6. 3ISOM86x0 优势
    1. 3.1 隔离技术
    2. 3.2 光耦仿真器信号链
  7. 4总结
  8. 5参考资料

灌电流和拉电流输出:支持双向运行

在传统 PLC 和电机驱动应用中,数字输出模块通常支持灌电流模式和拉电流模式。数字输出级使用光晶体管等分立式元件实现隔离,使用分立式晶体管增加输出拉电流/灌电流,还使用桥式整流器级启用支持拉电流和灌电流的输出。整个设计体积庞大,通常需要额外功率来补偿使用寿命。

 采用分立式实施的典型数字输出级图 1-1 采用分立式实施的典型数字输出级

然而,ISOM8600 更小巧,更容易取代分立式实施方案,此器件在导通状态下支持 150mA 双向拉电流和灌电流输出,在关断状态下阻断电压高达 80V。ISOM8600 在建议运行条件下使用时可轻松用作 80V 隔离开关。


 使用 ISOM8600 的建议数字输出级实施
图 1-2 使用 ISOM8600 的建议数字输出级实施