ZHDA047 January 2026 ISOM8600 , ISOM8610
德州仪器 (TI) 的 ISOM8600 和 ISOM8610 光耦仿真器是适用于数字输出应用的高性能设计,可提供强大的隔离技术和一系列优势。其中包括超低关断状态泄漏、快速响应时间和更宽的温度范围,因此更适合用于 PLC/DCS、电机驱动和机器人。该器件还支持双向操作,旨在作为传统分立式实施方案的紧凑高效替代品。我们还讨论了驱动继电器和瞬态保护的程序。通过使用 ISOM86x0,设计人员可以创建更可靠且更高效的数字输出系统。该器件的先进特性和功能使其成为各种应用的有吸引力选择。