ZHDA047 January   2026 ISOM8600 , ISOM8610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PLC/DCS、电机驱动器和机器人中的数字输出
    1. 1.1 灌电流和拉电流输出:支持双向运行
    2. 1.2 PLC/DCS
    3. 1.3 电机驱动器
    4. 1.4 机器人
  5. 2驱动继电器(电感负载)的设计过程
    1. 2.1 机械继电器简介
    2. 2.2 ISOM8600 设计示例
    3. 2.3 基于 ISOM8600 和继电器的测试结果
      1. 2.3.1 测试 1:无保护功能
      2. 2.3.2 测试 2:电容滤波器
      3. 2.3.3 测试 3:齐纳有源钳位二极管
  6. 3ISOM86x0 优势
    1. 3.1 隔离技术
    2. 3.2 光耦仿真器信号链
  7. 4总结
  8. 5参考资料

隔离技术

ISOM86x0 实现了 TI 全新的光耦仿真器技术,使用 TI 获得专利的 SiO2 隔离材料作为电介质。与光耦合器中使用的气隙或基于环氧树脂的隔离不同,SiO2 提供超高的电介质强度。

表 3-1 各种绝缘材料的介电强度
绝缘材料 技术 介电强度
空气 光学耦合器 约 1VRMS/µm
环氧树脂 光学耦合器 约 20VRMS/µm
二氧化硅填充的模塑化合物 光学耦合器 约 100VRMS/µm
SiO2 光耦仿真器和数字隔离器 约 500VRMS/µm

光耦合器中的 LED 信号传输受老化的影响,因此升级到 ISOM8610 也提供了另一个优势。TI 的光耦合器不使用 LED。而是对二极管特性进行仿真。这意味着光耦仿真器可以根据更严格的标准 IEC 60747-17 进行认证并进行寿命隔离测试。传统光耦合器标准 IEC 60747-5-5 不要求对隔离栅进行寿命测试。因此,光耦仿真器可以在整个生命周期内提供更好的器件性能和功能(隔离认证标准详解:光耦合器与光耦仿真器)。

 光耦合器横截面图 3-1 光耦合器横截面
 光耦仿真器横截面图 3-2 光耦仿真器横截面

此外,ISOM86x0 光耦仿真器开关具有显著的优势,例如更宽的温度范围和严格的过程控制,从而实现较小的器件间差异。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比存在 LED 老化效应并在器件使用寿命内需要更高偏置电流的光耦合器更低。