ZHDA047 January 2026 ISOM8600 , ISOM8610
设计中的一个重要考虑因素是驱动继电器或电感负载时输出的 VOFF。ISOM8600 支持最高 VOFF = 80VDC 的电压;然而,当 ISOM8600 输出停止驱动继电器线圈时,续流电压(或反电动势)会导致高达 150VPK 的瞬态。因此,需要额外的保护来应对这一挑战。
当输出 (P1 和 P2) 开启时,24V 电源的能量存储在机械继电器线圈中。反电动势是输出 (P1 和 P2) 关闭时出现在引脚 4 上的释放线圈能量。
选择了两种常见的机械继电器来测试 图 2-1 中的电路,以便演示这一挑战。第一个测试展示了机械继电器产生的续流电压。