ZHDA047 January   2026 ISOM8600 , ISOM8610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PLC/DCS、电机驱动器和机器人中的数字输出
    1. 1.1 灌电流和拉电流输出:支持双向运行
    2. 1.2 PLC/DCS
    3. 1.3 电机驱动器
    4. 1.4 机器人
  5. 2驱动继电器(电感负载)的设计过程
    1. 2.1 机械继电器简介
    2. 2.2 ISOM8600 设计示例
    3. 2.3 基于 ISOM8600 和继电器的测试结果
      1. 2.3.1 测试 1:无保护功能
      2. 2.3.2 测试 2:电容滤波器
      3. 2.3.3 测试 3:齐纳有源钳位二极管
  6. 3ISOM86x0 优势
    1. 3.1 隔离技术
    2. 3.2 光耦仿真器信号链
  7. 4总结
  8. 5参考资料

电机驱动器

在电机驱动应用中,数字输出通常用于以下功能:

  1. 连接到 PLC 的隔离式输出,用于指示故障、运动或其他信号。
  2. 驱动外部继电器、执行器或指示灯。
  3. 其他信号输出,如线路驱动器和连接到编码器的集电极开路输出。

ISOM86x0 系列非常适合前两个功能,而最后一个功能通常可以通过隔离式 RS-485 收发器或者带有数字隔离器的 RS-485 收发器或高速光耦仿真器(伺服和步进驱动器应用信息)https://www.ti.com/applications/industrial/industrial-automation/servo-stepper-drives/overview.html来支持。

 典型步进电机驱动器方框图图 1-3 典型步进电机驱动器方框图