ZHDA047 January   2026 ISOM8600 , ISOM8610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PLC/DCS、电机驱动器和机器人中的数字输出
    1. 1.1 灌电流和拉电流输出:支持双向运行
    2. 1.2 PLC/DCS
    3. 1.3 电机驱动器
    4. 1.4 机器人
  5. 2驱动继电器(电感负载)的设计过程
    1. 2.1 机械继电器简介
    2. 2.2 ISOM8600 设计示例
    3. 2.3 基于 ISOM8600 和继电器的测试结果
      1. 2.3.1 测试 1:无保护功能
      2. 2.3.2 测试 2:电容滤波器
      3. 2.3.3 测试 3:齐纳有源钳位二极管
  6. 3ISOM86x0 优势
    1. 3.1 隔离技术
    2. 3.2 光耦仿真器信号链
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

数字输出模块广泛用于 PLC、电机驱动器、机器人和机器自动化的工业自动化应用。乍一看,数字输出模块是一款简单的器件,可将逻辑电平信号转换为负载或特定的传感器通信协议。仔细观察后发现,现代系统对 DO 模块提出了更高的要求,以实现灵活性,可扩展性、低功耗、简单性和更小的尺寸,同时需要可靠性和稳健性来延长自动化系统的寿命。TI 的光耦仿真器 ISOM86x0 具有强大的隔离技术和对称 80V 输出开关,可直接替代业界通用光继电器,实现引脚对引脚升级。ISOM86x0 系列凭借超低关断状态泄漏和输入触发电流、快速响应时间和更宽的温度范围(-55°C 至 +125°C)提高了性能。而且,还提高了 EMC 稳健性,可承受高达 70V 的输出阻断电压,抗浪涌脉冲高达 10kV,并可承受 7kV ESD 影响。本应用手册讨论了如何有效利用 ISOM8600 和 ISOM8610 的不同特性来更大限度地提高系统优势。