ZHDA047 January   2026 ISOM8600 , ISOM8610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PLC/DCS、电机驱动器和机器人中的数字输出
    1. 1.1 灌电流和拉电流输出:支持双向运行
    2. 1.2 PLC/DCS
    3. 1.3 电机驱动器
    4. 1.4 机器人
  5. 2驱动继电器(电感负载)的设计过程
    1. 2.1 机械继电器简介
    2. 2.2 ISOM8600 设计示例
    3. 2.3 基于 ISOM8600 和继电器的测试结果
      1. 2.3.1 测试 1:无保护功能
      2. 2.3.2 测试 2:电容滤波器
      3. 2.3.3 测试 3:齐纳有源钳位二极管
  6. 3ISOM86x0 优势
    1. 3.1 隔离技术
    2. 3.2 光耦仿真器信号链
  7. 4总结
  8. 5参考资料

测试 2:电容滤波器

第二个测试利用 1μF 电容器来滤除瞬态。电容滤波器 (图 2-3) 成功降低了瞬态的高电平;但是,瞬态高于 40V 的时间从 4ms 延长到 10ms。电容滤波器会增加瞬态的持续时间,并且不会主动钳制脉冲。这对某些应用来说可能无法实现。

 测试电路 2 – 电容式滤波器图 2-3 测试电路 2 – 电容式滤波器
 电路 2 的反电动势图 2-4 电路 2 的反电动势