ZHDA026 January   2026 BZX84C15V

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2齐纳操作和关键参数
    1. 2.1 运行
      1. 2.1.1 击穿电压下的器件运行
    2. 2.2 主要参数
  6. 3齐纳二极管制造工艺
    1. 3.1 制造
      1. 3.1.1 晶圆制造
      2. 3.1.2 完整制造流程
      3. 3.1.3 工艺控制和能力
  7. 4为什么选择 TI 齐纳二极管?
  8. 5选择正确的保护二极管
    1. 5.1 齐纳二极管
    2. 5.2 ESD 二极管
    3. 5.3 TVS 二极管
  9. 6典型应用
    1. 6.1 齐纳二极管
      1. 6.1.1 电压调节
      2. 6.1.2 MOSFET 栅极过压钳位
      3. 6.1.3 CAN 总线过压保护
    2. 6.2 ESD 二极管
    3. 6.3 TVS 二极管
  10. 7总结
  11. 8参考资料

CAN 总线过压保护

齐纳二极管还可用于保护数据线免受过压事件影响。控制器局域网 (CAN) 总线有两条数据线:CANH 和 CANL。在隐性状态下,两条线都偏置到约 2.5V。在显性状态下,CANH 将升高 1V 至大约 3.5V,而 CANL 将降低 1V 至大约 1.5V,因此在两条数据线之间会产生大约 2V 的差分信号。ISO 11898 标准规定 CAN 数据线的总线电压范围为 -2V 至 7V,但 CAN 收发器的额定共模电压通常要宽得多。例如,TI CAN 信号改善功能 (SIC) 收发器 TCAN1462-Q1 的最大数据速率额定值为 8Mbps,CANH 和 CANL 引脚的绝对最大电压额定值为 +/- 58V。在本例中,我们将寻找齐纳二极管来验证电压是否保持在 58V 以下。对于 CAN-SIC,建议的最大总线电容小于 6pF。

所选的齐纳二极管为 MMBZ30VCL-Q1,其工作电压为 30V,最大击穿电压为 34.8V,接触 ESD 为 30kV,采用 SOT23 封装。MMBZ30VCL-Q1 的两个内部二极管都具有 4.5pF 的典型电容。采用双向配置连接时,每条线路的额定电容为 4.5pF / 2 = 2.25pF。图 6-6 显示了典型电路实现。

 CAN SIC 典型应用电路图 6-6 CAN SIC 典型应用电路