ZHDA026 January   2026 BZX84C15V

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2齐纳操作和关键参数
    1. 2.1 运行
      1. 2.1.1 击穿电压下的器件运行
    2. 2.2 主要参数
  6. 3齐纳二极管制造工艺
    1. 3.1 制造
      1. 3.1.1 晶圆制造
      2. 3.1.2 完整制造流程
      3. 3.1.3 工艺控制和能力
  7. 4为什么选择 TI 齐纳二极管?
  8. 5选择正确的保护二极管
    1. 5.1 齐纳二极管
    2. 5.2 ESD 二极管
    3. 5.3 TVS 二极管
  9. 6典型应用
    1. 6.1 齐纳二极管
      1. 6.1.1 电压调节
      2. 6.1.2 MOSFET 栅极过压钳位
      3. 6.1.3 CAN 总线过压保护
    2. 6.2 ESD 二极管
    3. 6.3 TVS 二极管
  10. 7总结
  11. 8参考资料

简介

构建二极管的最简单方法之一是使用 PN 结。简单 PN 结是各种类型二极管的构建块,每种二极管都适用于不同的电路保护应用。此 PN 结正是产生“雪崩”或齐纳二极管的原因。同一构建块所使用的其他二极管类型包括 ESD 和 TVS 二极管、开关二极管、整流器等。由于系统的保护要求不同,它们都具有优于另一种的优势。每种类型的二极管的制造和结构也各不相同,目的是为了优化系统内所需的关键性能参数,从而防止发生不必要的瞬态事件。例如,数据线保护需要低电容,因此在此场景中需要以可优化二极管的结电容以及其他参数的方式构建二极管。同样,TVS 二极管的结构与齐纳二极管相同,但是可以优化裸片面积和其他因素,以使 TVS 能够在用例中吸收更高的瞬态能量。本文重点介绍了主要用于电力线的齐纳二极管,由此优化 IEC61000-4-5 中定义的长瞬变以及直流电压调节。在后续章节中,我们将介绍如何构建齐纳二极管来支持此类用例,以及 TI 独特的齐纳管支持的其他用例。

 PN 结二极管类型图 1-1 PN 结二极管类型.