ZHDA026 January 2026 BZX84C15V
在本例中,我们选择齐纳二极管来防止超过增强模式 N 沟道 MOSFET 的栅源最大额定电压。在 1A 最大负载电流条件下,输入电压为 12V。所选的 MOSFET Q1 为 CSD16401Q5。MOSFET 数据表中指定了用于导通的 1.5V 典型阈值电压 (Vgs,th)。绝对最大额定栅源电压 (Vgs) 指定为 16V,因此我们必须将栅极电压限制在 16V 以下。为了提供足够的设计裕度,选择了 8.2V 的标称齐纳电压。所选的 D1 齐纳二极管为 BZX84WC8V2,如图 6-5 所示。与上面的电压调节应用示例类似,应当计算最大功率耗散以确保不超过封装额定值。
图 6-5 MOSFET 栅极过压钳位最终电路