ZHDA026 January 2026 BZX84C15V
当需要两种过压钳位时,通常选择 TVS 二极管,并且必须保护系统免受较高功率浪涌事件的影响。因此,TVS 二极管的额定功率通常高于齐纳二极管或 ESD 二极管。最近,USB 电力输送 (USB PD) 标准将额定功率提高到 100W 以上。符合 USB PD 3.1 规范的 USB Type-C 连接器现在可以提供高达 240W(48V、5A)的功率,此功率范围现在称为扩展功率范围 (EPR)。之前的 USB PD 规范限制为 20V 总线电压,而 USB PD 3.1 EPR 支持高达 48V 的电压电平。从额定电压和功率方面来说,这都需要使用额定值更高的 TVS 二极管。TVS5200 是一款单通道 TVS 二极管,采用小型 DFN 封装,具有 52V 工作电压、58.8V 钳位电压、20A 浪涌额定值以及 +/-15kV 空气间隙放电 ESD 额定值。TVS5200 是 USB PD 3.1 EPR 应用的首选方案。图 6-8 显示了典型电路实现。
图 6-8 USB EPR 典型应用电路