ZHDA026 January   2026 BZX84C15V

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2齐纳操作和关键参数
    1. 2.1 运行
      1. 2.1.1 击穿电压下的器件运行
    2. 2.2 主要参数
  6. 3齐纳二极管制造工艺
    1. 3.1 制造
      1. 3.1.1 晶圆制造
      2. 3.1.2 完整制造流程
      3. 3.1.3 工艺控制和能力
  7. 4为什么选择 TI 齐纳二极管?
  8. 5选择正确的保护二极管
    1. 5.1 齐纳二极管
    2. 5.2 ESD 二极管
    3. 5.3 TVS 二极管
  9. 6典型应用
    1. 6.1 齐纳二极管
      1. 6.1.1 电压调节
      2. 6.1.2 MOSFET 栅极过压钳位
      3. 6.1.3 CAN 总线过压保护
    2. 6.2 ESD 二极管
    3. 6.3 TVS 二极管
  10. 7总结
  11. 8参考资料

工艺控制和能力

大批量制造中的工艺控制是遵守高质量器件以及可靠地满足电气规格而不发生故障的关键方面。统计工艺控制 (SPC) 用于跟踪在线物理和电气参数的居中和分布,从而监控生产过程中由于任何错误或工具故障而导致的任何意外偏移。PN 二极管等简单器件可以进行 20 多项在线和终检测试,用于监测晶圆工艺控制并验证最终产品满足高质量标准。每个晶圆都通过了所有测试,然后才放行到后续的生产步骤。

同样,在组装和测试期间还采用了多个工艺控制和监测步骤来验证最终产品是否符合所有规格。在新产品鉴定过程中进行深入的工艺控制和能力分析,以验证每个物理和电气控制参数的 Cpk 或能力指数是否很高,从而验证生产中的产量 >99%。ti.com 上提供了客户可订购器件的详细质量报告。