ZHDA026 January 2026 BZX84C15V
对于 CAN 总线和 USB 之类的众多接口,许多工业和汽车应用都需要保护二极管。它们可用于保护 MOSFET 和晶体管等其他有源元件,或以分立方式调节电压。在确定使用齐纳二极管、ESD 二极管还是 TVS 二极管来保护电路时,请考虑以下问题。接口的速度有多快以及需要多大的线路电容?电路是否需要过压保护以及需要多大的钳位电压电平?该二极管可能必须耗散多少功率?需要什么 IEC ESD 和浪涌电平?下面提供了齐纳、ESD 和 TVS 保护二极管的常见电路示例。