ZHDA026 January   2026 BZX84C15V

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2齐纳操作和关键参数
    1. 2.1 运行
      1. 2.1.1 击穿电压下的器件运行
    2. 2.2 主要参数
  6. 3齐纳二极管制造工艺
    1. 3.1 制造
      1. 3.1.1 晶圆制造
      2. 3.1.2 完整制造流程
      3. 3.1.3 工艺控制和能力
  7. 4为什么选择 TI 齐纳二极管?
  8. 5选择正确的保护二极管
    1. 5.1 齐纳二极管
    2. 5.2 ESD 二极管
    3. 5.3 TVS 二极管
  9. 6典型应用
    1. 6.1 齐纳二极管
      1. 6.1.1 电压调节
      2. 6.1.2 MOSFET 栅极过压钳位
      3. 6.1.3 CAN 总线过压保护
    2. 6.2 ESD 二极管
    3. 6.3 TVS 二极管
  10. 7总结
  11. 8参考资料

TVS 二极管

TVS 二极管是瞬态抑制器二极管,旨在保护集成电路免受电压尖峰影响。它们包括适用于电压钳位性能的规范。通常为 TVS 二极管提供系统级测试方法 IEC61000-4-5 雷击(浪涌)规范,浪涌事件通常由电力系统开关活动或雷击事件产生。

TVS 二极管还可能包括系统级测试方法 IEC61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT) 或脉冲群。环境、周围电源线或数据电缆产生的 EFT 事件可能会通过电感耦合或电容耦合中断数据通信。由于 TVS 二极管通常是信号路径中遇到瞬态的第一个有源元件,因此许多半导体供应商使用标准测试来测试脉冲群抗扰度。

有些 TVS 二极管中还包括 IEC61643-321 浪涌测试。IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试使用上升时间为 8μs、半长为 20μs 的脉冲进行。相比之下,IEC61643-321 浪涌标准测试的是集成电路对上升时间为 10μs、半长为 1000μs 的更长脉冲的抗扰度。有关 IEC61000-4-x 测试的更多信息,请参阅适用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-x 测试。

TI ESD 和 TVS 二极管的设计可靠,用于可满足各种工业和汽车终端设备的静电放电和瞬态电压标准。应用中经常需要保护二极管来满足多种 ESD、脉冲群和浪涌规范要求。因此,许多 TI 保护二极管都按照多项 IEC61000-4-x 标准进行了测试。TI 品牌的“ESD”二极管还可能包含瞬态电压抑制保护,而 TI 品牌的“TVS”二极管也可能包含 ESD 保护。请参阅器件数据表以了解精确的电压和电流额定值。