ZHDA021A August 2025 – January 2026 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS3412 , HD3SS3415 , HD3SS460 , SN65DP149 , SN65DP159 , SN75DP130 , SN75DP149 , SN75DP159 , TMDS171 , TMDS181 , TMUXHS4212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1002 , TUSB1002A , TUSB1042I , TUSB211 , TUSB212 , TUSB213 , TUSB214 , TUSB215 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB501 , TUSB522P , TUSB542 , TUSB551 , TUSB8020B , TUSB8041 , TUSB8041A , TUSB8042 , TUSB8043 , TUSB8044
为了尽量减少高速接口实现中的串扰,信号对之间的间距必须至少是布线宽度的 5 倍。此间距称为 5W 规则。对于计算出的布线宽度为 6mil 的 PCB 设计,高速差分对之间至少需要 30mil 的间距。此外,在整个布线长度上要与任何其他信号保持最低 30mil 的禁止距离。如果高速差分对与时钟或周期信号相邻,要将此禁止距离增大到最低 50mil,保持适当隔离。有关高速差分对信号间距的示例,请参阅图 4-1 和图 4-2。
图 4-1 差分对与相邻的其他信号的间距
图 4-2 差分对与相邻的时钟或周期信号的间距在包含多个高速接口的器件中,避免这些接口之间的串扰很重要。为了避免串扰,请保持在封装迂回布线之后和连接器端接之前,每个差分对未布置在另一个差分对的 30mil 范围内。