ZHDA021A August 2025 – January 2026 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS3412 , HD3SS3415 , HD3SS460 , SN65DP149 , SN65DP159 , SN75DP130 , SN75DP149 , SN75DP159 , TMDS171 , TMDS181 , TMUXHS4212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1002 , TUSB1002A , TUSB1042I , TUSB211 , TUSB212 , TUSB213 , TUSB214 , TUSB215 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB501 , TUSB522P , TUSB542 , TUSB551 , TUSB8020B , TUSB8041 , TUSB8041A , TUSB8042 , TUSB8043 , TUSB8044
一个电路必须始终是一个闭环系统。使用直流电时,直流信号返回电流采用电阻最低的路径。
图 3-2 返回路径在较高频率下,返回电流沿阻抗最低的路径流动,该阻抗最低的路径通常是与信号相邻的参考平面,请参阅 图 3-3。为此,请始终在信号层的上面或下面一层布置接地层或电源平面。这个返回路径有助于减小阻抗变化和减少 EMI 问题。红色箭头是信号路径,而蓝色箭头是返回路径。
图 3-3 高频返回路径