ZHDA021A August 2025 – January 2026 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS3412 , HD3SS3415 , HD3SS460 , SN65DP149 , SN65DP159 , SN75DP130 , SN75DP149 , SN75DP159 , TMDS171 , TMDS181 , TMUXHS4212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1002 , TUSB1002A , TUSB1042I , TUSB211 , TUSB212 , TUSB213 , TUSB214 , TUSB215 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB501 , TUSB522P , TUSB542 , TUSB551 , TUSB8020B , TUSB8041 , TUSB8041A , TUSB8042 , TUSB8043 , TUSB8044
对于高速信号,布线阻抗需设计为可最大限度地减小布线中的信号反射。设计高速信号时,需要考虑两种类型的布线阻抗。单端阻抗是以地为基准的布线阻抗。差分阻抗是两个差分对信号布线之间的阻抗。
高速协议旨在确定布线的单端阻抗和差分布线阻抗以及阻抗容差(例如,50Ω ±15%)。为了使设计免受 PCB 制造误差和缺陷的影响,布线阻抗应设计为尽可能接近建议值。布线的几何形状、PCB 材料的介电常数和布线周围的层都会影响信号布线的阻抗。
有许多工具可用于计算高速布线上的布线阻抗。大部分电路板制造商都有首选工具,PCB 设计人员可以使用这些工具来计算阻抗,另外,网上也有许多工具可用。