ZHDA019 January   2026 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC34141-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压偏置电源
  5. 2背对背 FET 的共源极配置中的偏置电源
  6. 3背对背及双向 FET 的共漏极配置中的偏置电源
    1. 3.1 隔离式辅助电源集中式架构
    2. 3.2 隔离式偏置电源半分布式架构
    3. 3.3 采用 DC-DC 转换器模块的偏置电源
  7. 4使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  8. 5隔离式辅助电源架构中的冗余
  9. 6总结
  10. 7术语

高压偏置电源

在 HEV 和 EV 中,高压偏置电源电路使用高压电池作为电源。作为高压电池,400V 和 800V 电压电池通常是 EV 中最常见的电池。连接高压电池的隔离式辅助电源需要支持更宽的输入电压范围。HV 电池的宽输入电压要求范围类似于不同 SoC 以及负载突降情况下 LV 电池的宽输入电压要求范围。根据电池的 SoC,必须支持更宽的输入电压范围。例如,400V 电池通常考虑 240V 至 450V 的电压范围,800V 电池通常考虑 550V 至 950V 的电压范围。但是,此电压范围可能会因 OEM 要求而异。

尽管高压电池可用作隔离式辅助电源的主要电源,但大多数情况下该电池用于提供冗余。从技术角度以及设法降低成本的角度来看,通常选择反激式拓扑来实现如此大和宽的输入电压范围。

表 1-2 德州仪器 (TI) 高压隔离式辅助电源拓扑和相关器件
器件UCC28C56H-Q1UCC28700-Q1UCC28740-Q1
UCC28730-Q1
UCC28781-Q1
开关类型硬开关式谷底开关谷底开关零电压开关 (ZVS)
反馈稳压(1)初级 | 次级
(光耦仿真器)
初级初级 | 次级
(光耦仿真器)
次级
(光耦仿真器)
集成式高压启动否否是否
典型功率级别20W–100W2W–65W2W–65W50W–150W
拓扑反激式反激式反激式反激式
设计资源UCC28C56EVM-066不适用PMP23431 | PMP41009UCC28781EVM-053
初级侧调节从设计中移除了光耦仿真器。