ZHDA019 January   2026 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC34141-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压偏置电源
  5. 2背对背 FET 的共源极配置中的偏置电源
  6. 3背对背及双向 FET 的共漏极配置中的偏置电源
    1. 3.1 隔离式辅助电源集中式架构
    2. 3.2 隔离式偏置电源半分布式架构
    3. 3.3 采用 DC-DC 转换器模块的偏置电源
  7. 4使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  8. 5隔离式辅助电源架构中的冗余
  9. 6总结
  10. 7术语

使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源

对于隔离式辅助电源生成,栅极驱动器可以驱动变压器(通常是 UCC27624-Q1 等低侧栅极驱动器)。在该方法中,使用时钟、微控制器等附加器件生成特定占空比的 PWM 信号,然后该信号驱动变压器产生隔离式辅助电源。但是,本文前面提到的架构专门针对隔离式辅助电源应用,相较于使用栅极驱动器驱动变压器以产生隔离式辅助电源的方法,这些架构更受欢迎。

以下器件可用作 PWM 发生器和非隔离式栅极驱动器的首选器件来驱动变压器,从而为隔离式栅极驱动器生成隔离式偏置电源: