ZHDA019 January 2026 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC34141-Q1
与具有 PFC(功率因数校正)和 DC-DC 转换器级的传统双级车载充电器 (OBC) 相比,单级拓扑目前正在成为电动汽车 (EV) OBC 的首选,因为它具有更高的功率密度、更小的尺寸和可能更低的成本。矩阵转换器通常是单级 OBC 的常用拓扑。在 OBC 设计中,隔离式辅助电源包含电路的主要部分,主要用于为栅极驱动器提供所需的电源。本文提出了可提供高效隔离式辅助电源的架构,尤其适用于单级 OBC。在包含隔离式辅助电源的单级车载充电器中,栅极驱动器有多种架构可供选择。这些架构还会直接影响单级车载充电器中隔离式辅助电源所用拓扑和相关器件的选择。