ZHDA019 January   2026 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC34141-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压偏置电源
  5. 2背对背 FET 的共源极配置中的偏置电源
  6. 3背对背及双向 FET 的共漏极配置中的偏置电源
    1. 3.1 隔离式辅助电源集中式架构
    2. 3.2 隔离式偏置电源半分布式架构
    3. 3.3 采用 DC-DC 转换器模块的偏置电源
  7. 4使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  8. 5隔离式辅助电源架构中的冗余
  9. 6总结
  10. 7术语

隔离式辅助电源集中式架构

在该架构中,使用单级偏置电源,其中偏置电源器件直接与低压电池连接。该连接支持宽输入电压范围并在闭环运行期间工作。根据额定功率,可使用单个器件或多个器件来实现这种类型的架构。多绕组变压器用于为不同的栅极驱动器提供隔离式输出。可使用同一变压器输出绕组为共享同一接地端的低侧栅极驱动器提供隔离式辅助电源。如 图 3-2 所示,6 绕组变压器可用于在交流侧提供隔离电源。如果 6 绕组变压器的设计过于复杂,也可以使用多个变压器,其次级侧采用 2 绕组或 3 绕组,以降低变压器设计的复杂性。

UCC34141-Q1 LM5155-Q1 UC25800-Q1 UCC14240-Q1 LM25180-Q1 SN6507-Q1 具有共源极配置的单级 OBC 中的集中式偏置电源架构图 3-2 具有共源极配置的单级 OBC 中的集中式偏置电源架构

集中式辅助电源架构优先选择以下拓扑和相关器件:

隔离式偏置电源的不同拓扑具有特定的优势和取舍。反激式器件有助于在宽电压输入范围内实现高效率、高负载调整和高线路调整精度等优势。紧密耦合反激式变压器设计具有低漏电感,但这种设计的缺点是变压器隔离栅两端的寄生电容相对较高。由于变压器的寄生电容高,有时需要在 EMI 滤波器设计中采取适当的措施来抑制 EMI 和 CMTI。推挽式器件提供不错的效率、高 CMTI、低 EMI 等优势。在推挽拓扑结构中,输出侧需要一个额外的电感器来控制占空比,以支持在宽输入电压范围中运行。