ZHDA019 January 2026 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC34141-Q1
在分布式架构中,使用具有集成变压器的 DC-DC 转换器模块可能是一个有益的选择,因为更小的尺寸和更高的功率密度是设计的主要关注点。这些模块在 11MHz 至 15MHz 的极高频率范围内进行开关,这可以减小内置变压器的尺寸、高度和重量,从而减少 PCB 所需的空间。这些集成式 DC-DC 转换器具有高集成度,省去了许多外部元件,并可帮助设计人员通过更简单的 PCB 布局实现抗振动稳健型设计。集成模块在闭环控制下运行,提供严格稳压输出,这在 Vgs 范围较窄的双向 GaN 开关情况下颇具优势。
TI 提供多种型号的直流/直流集成模块。借助这些型号,用户可以灵活地选择适合系统可用输入电压轨和系统所需输出电压的器件。表 3-1 展示了所有型号和技术规格。
| 器件型号 | 隔离强度 | VIN | VOUT 标称值 | VIN 范围 | VOUT 范围 | 典型功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCC14240-Q1 UCC14241-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
24VIN | 25VOUT | 21V–27V | 15V–25V | 2.0W |
| UCC14140-Q1 UCC14141-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
12VIN | 25VOUT | 10.8V–13.2V 8V–18V |
15V–25V 15V–25V |
1.5W 1.0W |
| UCC14340-Q1 UCC14341-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
15VIN | 25VOUT | 13.5V–16.5V | 15V–25V | 1.5W |
| UCC14130-Q1 UCC14131-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
12–15VIN | 12V–15VOUT | 12V–15V 10V–18V 15V–18V 14V–18V |
12V–15V 10V–12V 15V–18V 10V–18V |
1.5W、1.0W、1.5W 1.0W |
| UCC15240-Q1 UCC15241-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
24VIN | 25VOUT | 21V–27V | 15V–25V |
2.5W |
| UCC34141-Q1 | 增强型 (5kVRMS) | 12VIN | 25VOUT | 8V–20V 5.5V–8V |
VDD-COM 15V–20V VEE-COM –2V–(–)8V |
1.5W >0.3W |
| UCC35131-Q1 | 增强型 (5kVRMS) | 12VIN | 12V–20VOUT | 10.8V–13.2V 8V–20V 5.5V–8V |
VDD-COM 15V–20V VEE-COM –2V–(–)8V |
2.0W 1.5W >0.3W |
是否要求前置稳压器,以便为 DC-DC 集成模块提供稳压轨,取决于隔离式栅极驱动器的电源要求。如表 3-1中所述,在输入电压范围很宽的情况下,DC-DC 集成模块直接连接到电池时会发生功率降额。