ZHDA019 January 2026 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC34141-Q1
在 HEV 和 EV 中,低压偏置电源电路通常使用 12V 电池作为电源。尽管有些系统采用 48V 低压电池,但本文重点介绍 12V 电池系统。但是,这些架构仍然可用于 48V 低压电池设计。例如,在 48V 低压电池设计中,一个用例是使用转换器将电压从 48V 降至 24V、15V 或 12V,以使用与 12V 电池相同的隔离式辅助电源器件。或者,另一个用例是采用隔离式偏置电源器件,此类器件支持为 48V 电池设计的输入电压范围。
考虑到 12V 低压电池的荷电状态 (SOC),隔离式辅助电源需要支持更宽的输入电压范围(例如:8V 至 16V)。在冷启动和负载突降情况下,输入电压的范围要求分别进一步降低或进一步提高。12V 低压电池的宽输入电压范围可能存在差异,具体取决于 OEM。并非所有类型的拓扑和相关器件都可以支持这种宽输入电压范围。因此,在一些设计中,必须在低压电池和隔离式辅助电源之间放置一个前置稳压器,以调节隔离式辅助电源器件的输入电压。
| 参数 | 开环 LLC | 推挽 | 初级侧稳压反激式 | 完全集成的模块 (全桥 + 变压器) |
|---|---|---|---|---|
| VIN 最小值和最大值 | 9V、34V | 3V、36V(1) | 4.5V、65V(1) | 4.5V、26.4V(1) |
| POUT 最大值 | 高达 9W | 高达 7.5W(1) | 高达 30W(1) | 高达 2.5W(1) |
| VOUT 稳压 | 非稳压 | 非稳压,VIN 受控 | 稳压 | 稳压 |
| 开关频率 | 0.1-1.2MHz | 0.1-2MHz | 20-350kHz | 11-15MHz |
| 隔离 | 取决于所用变压器 | 高达 5kV,基础型或增强型 | ||
| 支持器件 | UCC25800-Q1 | SN6501-Q1 SN6505-Q1 SN6507-Q1 |
LM518x-Q1 LM2518x-Q1 LM515x-Q1 LM34xxx-Q1 |
UCC1413x-Q1 UCC1414x-Q1 UCC1424x-Q1 UCC1524x-Q1 UCC34141-Q1 UCC35131-Q1 |
| 优点 | 高效率 低 EMI 高 CMTI |
宽 Vin 范围 高压线路调整 |
高效率 宽 Vin 范围 高负载和线路调整 |
无需外部变压器 坚固耐用、可承受振动 小尺寸、高度低 |
| 挑战 | 前置稳压器的要求 | 在低 Iout (50mA) 下效率低 | 反激式变压器隔离栅上的寄生电容 | 低效率 功率限制 |