ZHDA019 January   2026 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC34141-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压偏置电源
  5. 2背对背 FET 的共源极配置中的偏置电源
  6. 3背对背及双向 FET 的共漏极配置中的偏置电源
    1. 3.1 隔离式辅助电源集中式架构
    2. 3.2 隔离式偏置电源半分布式架构
    3. 3.3 采用 DC-DC 转换器模块的偏置电源
  7. 4使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  8. 5隔离式辅助电源架构中的冗余
  9. 6总结
  10. 7术语

背对背 FET 的共源极配置中的偏置电源

图 2-1 展示了共源极配置中的背对背 FET。共源极配置总共需要 11 个隔离式偏置电源输出,其中 8 个在交流侧,3 个在 HV 电池侧。在共源极配置的交流侧进行的背对背切换操作可以共用同一套隔离式偏置电源输出。在共源单级 OBC 配置中,隔离式偏置电源与双级 OBC 类似,但存在一些差异。例如,在单级 OBC 中不存在主直流侧,而且低侧开关也不存在共用同一偏置电源输出的情况。有关具有 PFC 和 DC-DC 两级结构的双级 OBC 的隔离式偏置电源架构的详细说明,请参阅适用于 HEV 和 EV 车载充电器的隔离式偏置电源架构技术白皮书。

UCC34141-Q1 LM5155-Q1 UC25800-Q1 UCC14240-Q1 LM25180-Q1 SN6507-Q1 具有共源极配置的 3 相单级 OBC 的方框图图 2-1 具有共源极配置的 3 相单级 OBC 的方框图