ZHCZ033C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
FIFO 阈值位置插入的 MDO 软件标记丢失
测量数据输出 (MDO) 用于捕获 AM273x 器件不同接口连接的总线上的事务并通过 LVDS 接口(4 个数据信道)在外部进行传输。MDO 由监听器、FIFO 和聚合器组成。对应监听器模块监听总线接口并将数据累积在 FIFO 中。达到 FIFO 阈值时,数据以突发传输的形式发送至聚合器。
MDO 源还可以注入标记指示符及其数据,以便实现跟踪或其他相关目的。如果插入的标记成为 FIFO 阈值位置最后元素的组成部分,标记将丢失。
该情况仅在对传输使用 监听器 0 以外的监听器时发生。
用户可以发送多个背靠背标记 (>1),确保接收方至少成功接收其中一个标记。应对监听器 0 寄存器编程相同的监听器配置。这样即可发送标记并由接收方接收。此权变措施仅在未使用监听器 0 且其空闲可以复制其他监听器配置时有用。