ZHCZ033C December   2021  – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1器件使用说明和公告汇总表
    1.     支持的器件
  4. 2使用说明和公告
    1.     器件使用说明
      1.      i2293
      2.      i2295
      3.      i2300
      4.      i2324
      5.      i2364
      6.      i2389
      7.      i2390
    2.     器件公告
      1.      i2162
      2.      i2288
      3.      i2289
      4.      i2294
      5.      i2297
      6.      i2298
      7.      i2299
      8.      i2301
      9.      i2302
      10.      i2309
      11.      i2315
      12.      i2318
      13.      i2329
      14.      i2336
      15.      i2337
      16.      i2338
      17.      i2339
      18.      i2340
      19.      i2341
      20.      i2342
      21.      i2344
      22.      i2345
      23.      i2387
      24.      i2392
      25.      i2394
      26.      i2386
      27.      i2404
  5.   商标
  6. 3修订历史记录

i2288

跨 HWA M1+M2 存储器的 EDMA 传输可能导致数据损坏

详细信息

所有跨 HWA M1+M2 存储器的 EDMA 传输均有可能导致数据损坏,而 SoC 不会发出任何错误通知。

根据 TPTC IP 规范,TR 应访问单个目标端点。HWA 的 M0/M1 存储器组可通过单个目标点使用,HWA 的 M2/M3 存储器组可用作另一个目标点(不同于 M0/M1)使用。因此,如果使用单个 TR 访问跨 HWA M1 和 M2 存储器的缓冲器(即跨 2 个不同目标点的单个缓冲器),不符合规范的要求。本勘误表明确强调该规范要求。

权变措施

将访问拆分为 2 个 TR,避免单个 TR 跨越 M1+M2。可以将 2 个 TR 连接起来。