ZHCZ033C December   2021  – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1器件使用说明和公告汇总表
    1.     支持的器件
  4. 2使用说明和公告
    1.     器件使用说明
      1.      i2293
      2.      i2295
      3.      i2300
      4.      i2324
      5.      i2364
      6.      i2389
      7.      i2390
    2.     器件公告
      1.      i2162
      2.      i2288
      3.      i2289
      4.      i2294
      5.      i2297
      6.      i2298
      7.      i2299
      8.      i2301
      9.      i2302
      10.      i2309
      11.      i2315
      12.      i2318
      13.      i2329
      14.      i2336
      15.      i2337
      16.      i2338
      17.      i2339
      18.      i2340
      19.      i2341
      20.      i2342
      21.      i2344
      22.      i2345
      23.      i2387
      24.      i2392
      25.      i2394
      26.      i2386
      27.      i2404
  5.   商标
  6. 3修订历史记录

i2293

如果需要时钟通道或在旁路模式下运行,Aurora 接口不会在最大额定频率下运行

详细信息

以下是最大频率和偏移

模式 值
Aurora - 无时钟通道 最大数据速率:900Mbps 通道间多通道偏移:600ps
Aurora + 时钟通道 最大数据速率:数据与时钟通道之间偏移 625Mbps:230ps
旁路 + 时钟 + 帧时钟通道 最大数据速率:数据/帧时钟与时钟通道之间偏移 450Mbps:230ps

权变措施

无