ZHCZ033C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
MibSPI:外设模式 MibSPI 的虚假 RX DMA REQ
即便 SPI 外设未按以下条件序列传输数据,仍有可能生成虚假的 DMA 请求:
SPIEN 位从“1”清除为“0”后,以上序列在接收 DMA 请求时触发错误的请求脉冲。
每当通过清除 SPIEN 位 (SPIGCR1.24) 禁用 SPI 时,先将 DMAREQEN 位 (SPIINT0.16) 清除为“0”,然后再清除 SPIEN 位。