ZHCZ033C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
多次触发热复位时,启用安全的测试用例中触发 ESM: nerror
触发热复位后,在某些 ESM 错误行上观察到瞬时故障。ESM 状态寄存器将这些瞬时故障作为有效错误捕获。解除热复位后,这些错误仍处于挂起状态,因为这些寄存器在上电复位时清除。未屏蔽 nerror 时,可以在 nerror PAD 上看到这些错误。
为了避免该问题,安全启用序列应在启动时清除所有 ESM 状态寄存器。