ZHCZ033C December   2021  – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1器件使用说明和公告汇总表
    1.     支持的器件
  4. 2使用说明和公告
    1.     器件使用说明
      1.      i2293
      2.      i2295
      3.      i2300
      4.      i2324
      5.      i2364
      6.      i2389
      7.      i2390
    2.     器件公告
      1.      i2162
      2.      i2288
      3.      i2289
      4.      i2294
      5.      i2297
      6.      i2298
      7.      i2299
      8.      i2301
      9.      i2302
      10.      i2309
      11.      i2315
      12.      i2318
      13.      i2329
      14.      i2336
      15.      i2337
      16.      i2338
      17.      i2339
      18.      i2340
      19.      i2341
      20.      i2342
      21.      i2344
      22.      i2345
      23.      i2387
      24.      i2392
      25.      i2394
      26.      i2386
      27.      i2404
  5.   商标
  6. 3修订历史记录

i2389

PLL:锁定在 1GHz 以下时推荐使用的 PLL 配置

详细信息:

如果 PLL 锁定到低于 1GHz,应使用以下设置让 PLL 实现低抖动时钟输出。

权变措施:

Sigma Delta 设置建议

SD 分频器应编程为 0x4 [ MSS_TOPRCM:PLL_CORE_FRACDIVPLL_CORE_FRACDIV_REGSD]

PLL CTRL 设置建议

SELFFREQDCO 字段应编程为 0x2 [MSS_TOPRCM:PLL_CORE_CLKCTRLPLL_CORE_CLKCTRL]