ZHCZ033C December   2021  – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1器件使用说明和公告汇总表
    1.     支持的器件
  4. 2使用说明和公告
    1.     器件使用说明
      1.      i2293
      2.      i2295
      3.      i2300
      4.      i2324
      5.      i2364
      6.      i2389
      7.      i2390
    2.     器件公告
      1.      i2162
      2.      i2288
      3.      i2289
      4.      i2294
      5.      i2297
      6.      i2298
      7.      i2299
      8.      i2301
      9.      i2302
      10.      i2309
      11.      i2315
      12.      i2318
      13.      i2329
      14.      i2336
      15.      i2337
      16.      i2338
      17.      i2339
      18.      i2340
      19.      i2341
      20.      i2342
      21.      i2344
      22.      i2345
      23.      i2387
      24.      i2392
      25.      i2394
      26.      i2386
      27.      i2404
  5.   商标
  6. 3修订历史记录

i2344

Aurora:有效的 udp 大小范围 AURORA_TX_UDP_SIZE > 4

详细信息:

在 Aurora 64b66b 模式 ([TOP_AURORA_TX|AURORA_TX_CONFIG:AURORA_TX_CONFIG_PROTOCOL_SEL = 1) 下,不支持 TOP_AURORA_TX:AURORA_TX_UDP_SIZE=4 和 AURORA_TX_UDP_CONFIG_PACK_MODE_SEL = 1 (TWP)。

对于 Aurora64b66b 和 TWP 包模式,支持其他 udp 大小(例如 1、2、3、5、6、7、8……),仅不支持 udp 大小=4。

权变措施:

无。对于 Aurora64b66b 和 TWP 包模式,支持其他 udp 大小(例如 1、2、3、5、6、7、8……),仅不支持 udp 大小=4。

因此,我们需要要求用户/客户避免对该组合使用 udp_size=4。*因此有效的 udp 大小为 -*

*Aurora 8b10b 和 Aurora 64b66b-*

* AURORA_TX_UDP_CONFIG_PACK_MODE_SEL = 0(字节):有效的 Udp 大小 - AURORA_TX_UDP_SIZE = 8、12、16、20……

* AURORA_TX_UDP_CONFIG_PACK_MODE_SEL = 1 (TWP):有效的 Udp 大小 - AURORA_TX_UDP_SIZE = 5、6、7、8……