ZHCZ033C December   2021  – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1器件使用说明和公告汇总表
    1.     支持的器件
  4. 2使用说明和公告
    1.     器件使用说明
      1.      i2293
      2.      i2295
      3.      i2300
      4.      i2324
      5.      i2364
      6.      i2389
      7.      i2390
    2.     器件公告
      1.      i2162
      2.      i2288
      3.      i2289
      4.      i2294
      5.      i2297
      6.      i2298
      7.      i2299
      8.      i2301
      9.      i2302
      10.      i2309
      11.      i2315
      12.      i2318
      13.      i2329
      14.      i2336
      15.      i2337
      16.      i2338
      17.      i2339
      18.      i2340
      19.      i2341
      20.      i2342
      21.      i2344
      22.      i2345
      23.      i2387
      24.      i2392
      25.      i2394
      26.      i2386
      27.      i2404
  5.   商标
  6. 3修订历史记录

器件使用说明和公告汇总表

表 1-1 列出了所有使用说明和适用的器件修订版本。表 1-2 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。

表 1-1 器件使用说明汇总表
编号 标题 受影响的器件修订版本
AM273x 1.0 AM273x 1.1 AM273x 1.2
Aurora i2293 - 如果需要时钟通道或在旁路模式下运行,Aurora 接口不会在最大额定频率下运行 是 是 是
时钟 i2324 - GCM 与 GCD 状态信号之间不存在同步器 是 是 是
DSP i2295 - DSP 内的存储器过滤保护无法根据 PrivID 过滤访问 是 是 是
ESM i2300 - 多次触发热复位时,启用安全的测试用例中触发 ESM: nerror 是 是 是
QSPI i2364 - 在存储器映射模式下不支持访问超过 8MB 的地址 是 是 是
PLL i2389 - 锁定在 1GHz 以下时推荐使用的 PLL 配置 是 是 是
i2390 - 推荐使用的 HWA memInit 序列 是 是 是
表 1-2 器件公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
AM273x 1.0 AM273x 1.1 AM273x 1.2
Aurora i2299 - Aurora IP 第一个模式不应同步 是 是 是
i2344 - 有效的 udp 大小范围 AURORA_TX_UDP_SIZE > 4 是 是 是
CPSW i2345 - 如果 CPDMA 提取跨越存储器组的数据包,将发生以太网数据包损坏 是 是 是
CSI i2297 - CSI 注意事项 是 是 是
DMM i2315 - 跟踪模式下 DMM 注意事项 是 是 是
i2318 - DMM 无法写入仅支持特权模式写入的区域 是 是 是
DSP i2298 - DSP PBIST 复位更改 DSP L2 时钟 是 是 是
i2341 - 未分配 DSP L2 空间访问 - DSP IP 不会阻止对保留空间的访问,导致别名和 L2 奇偶校验错误 是 是 是
DSS i2289 - 从 DSS CM4 进行未对齐访问可能导致数据完整性故障并挂起 是 是 是
EDMA i2288 - 跨 HWA M1+M2 存储器的 EDMA 传输可能导致数据损坏 是 是 是
L3 i2294 - L3 D 组的后续存储器初始化配置不会触发存储器初始化 是 是 是
MDO i2301 - MDO:FIFO 阈值位置插入的 SW 标记丢失 是 是 是
i2302 - MDO:在 Aurora 64B/66B 协议中,在溢出消息传输期间,支持严格对齐用户流控制剥离的接收器的潜在互操作性可能存在问题。 是 是 是
i2309 - MDO:HWA vbusm2ram 监听器地址分配逻辑不正确 是 是 是
i2329 - MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS) 是 是 是
MiBSPI i2336 - 在慢速 SPICLK 频率和时钟相位 = 1 的情况下,外设模式 MibSPI 的 3 或 4 引脚通信传输数据不正确 是 是 是
i2338 - 外设模式 MibSPI 的虚假 RX DMA REQ 是 是 是
i2339 - 读取后 MibSPI RX RAM RXEMPTY 位不清除 是 是 是
i2340 - DIAG 模式下无法正确读取 MibSPI RAM ECC 是 是 是
RAM i2342 - 在 HWA 上执行 FFT 期间,2D 统计样本值 RAM 处理器回写问题 是 是 是
R5FSS i2162 - 同一个中断无法背靠背嵌套在另一个中断中 是 是 是
SPI i2337 - 启用 IO 环回时,外设模式下反复生成数据长度错误 是 是 是
PLL i2387 - 时钟源切换期间 GCM 电路出现瞬时故障 是 是 是
i2392 - mem-init 捕获寄存器中的竞争条件导致事件丢失 是 是 是
i2394 - 中断和错误聚合器捕获寄存器中的竞争条件导致事件丢失 是 是 是
CRC i2386 - 不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的潜在使用 是 是 是
MBOX i2404 - 邮箱寄存器中的竞争条件导致事件丢失 是 是 是