ZHCY158C January   2021  – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是电隔离?
  5.   高电压电隔离问题
  6.   隔离方法
    1.     光学隔离
    2.     电容隔离
    3.     磁隔离
    4.     可靠地满足隔离需求,同时缩小解决方案尺寸并降低成本
    5.     电动汽车应用
    6.     电网基础设施应用
    7.     工厂自动化应用
    8.     电机驱动应用
  7.   结论
  8.   其他资源

电机驱动应用

图 14 所示,电机驱动从交流电源获取电力,将其整流为直流电压,然后根据负载需求将直流转换回具有可变幅度和频率的交流。

电机驱动器通常通过隔离的半导体元件在电源和控制电路之间具有隔离栅。隔离式放大器或调制器测量并隔离来自电源电路的电流和电压反馈信号。隔离式栅极驱动器可在产生脉宽调制 (PWM) 控制信号的 MCU 和 IGBT 等功率晶体管之间提供隔离。隔离比较器会检查任何过流、过压或过热情况,并向 MCU 提供故障信号。带有数字隔离器的可选接口隔离有助于满足任何额外的系统安全要求。

对于电隔离电机驱动器而言,尽可能降低电源和控制电路之间的噪声干扰并确保操作人员的安全非常重要。现代电机驱动系统还必须满足 IEC 61800-5-1 安全标准。

提高电流和电压反馈回路的测量精度有助于更大限度地减少扭矩纹波,并为电机提供平滑的速度和扭矩电流曲线。隔离式放大器(例如 AMC1300AMC1311B)以及隔离式调制器(例如 AMC1306M25AMC1336)支持具有高 CMTI 的精确电流和电压测量,从而提高系统可靠性并减少噪声耦合。

凭借低传播延迟、高 CMTI 和更短的上升和下降时间,隔离式栅极驱动器可实现更高的 PWM 频率和极小的开关损耗,使设计人员更容易在其电机驱动系统中采用 SiC 和氮化镓 (GaN) 晶体管。为了在容错系统中进行准确和快速的故障检测,AMC23C12 系列增强型隔离比较器提供了一种具有成本效益的解决方案,具有 <3% 的精度、<400ns 的延迟以及高达 50% 的空间和材料清单 (BOM) 缩减。

具有集成互锁和低 EMI 的数字隔离器(例如 ISO6760L)可确保在电源和控制电路之间或(可选)MCU 和接口之间以高信号完整性传输数字信号。基于隔离式 Δ-Σ 调制器的交流/直流电压和电流测量模块参考设计提供了一种成本优化且高度可靠的解决方案,可实现低于 1% 的隔离电流和电压测量精度。

GUID-20220504-SS0I-PG4T-BFRG-D3HMDQDNZNF1-low.svg 图 14 电机驱动器方框图。