ZHCY158C January 2021 – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
电隔离分隔电气系统,从而防止两个器件之间产生直流电流和有害的交流电流,同时仍允许信号和电源传输。图 1 展示了两个电隔离电路。
图 1 低到高电压电信号隔离。当 GND1 从 GND2 断开时,I1 与 I2 实现电隔离。由于 GND1 和 GND2 之间没有共性,因此没有通过隔离栅共享共同的直流接地电流。除了在不导通的情况下隔离共享的接地连接和信号通信,由于 GND2 可转移到相对于 GND1 的另一个浮动电势,因此还可以使用电隔离进行电压电平转换。
由于更多的双向信号信息通过隔离栅进行通信,因此高电压系统需要更多的隔离。图 2 展示了以下示例:电源、高速栅极驱动器信号和数字通信信号都必须穿过隔离栅。许多模拟和数字电路都有特定的偏置电压要求,数字信号和电源都必须穿过隔离栅。在同一系统中,隔离式高分辨率模数转换器 (ADC) 可能需要 3.3V,而隔离式栅极驱动器可能需要 +15V 和 –5V。这些要求不仅让信号穿过隔离栅,还要穿过电源。
如需详细了解电隔离,请观看什么是电隔离?视频。