ZHCY158C January 2021 – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
光耦合器是指在模拟和数字信号隔离应用中使用的 IC。它们的工作原理是,通过空气、环氧树脂或模塑化合物等电介质绝缘材料,将 LED 光源传输到光晶体管。从表 3 中可以看出,这些材料具有超低的电介质强度,因此需要更多的物理分隔来实现更高级别的隔离。TI 的产品系列当前不包括光隔离产品,但包括光耦仿真器,后者是模拟光耦合器行为的引脚对引脚解决方案,同时使用 TI 的 SiO2 隔离技术。
尽管发光二极管光子是已知超快的电磁能量传输介质,但 LED 开关速度、正向偏置要求和驱动电路将其信号速率限制在每秒几兆位以下。此外,光传输效率无法传输足够的功率以有效用作电源,因此通常光耦合器仅用于传输数据。
光耦合器封装内的 LED 驱动电路和放大器等组合功能有助于实现更高的数据速率,但成本更高。输入至输出电流传输比是光耦合器增益的量度,会随着时间的推移而变化和退化。设计人员会通过超额指定所需的偏置电流来补偿这种老化效应。因此,与电容和磁隔离器相比,光耦合器往往具有更高的功耗。