ZHCUDJ1 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主干网
      2. 2.2.2 用于反向 ISCP 保护的 TPLD1201-Q1
      3. 2.2.3 48V 至 12V 转换
      4. 2.2.4 跳接柱
      5. 2.2.5 LP-AM263P
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS1212-Q1 (48V)
      2. 2.3.2  TPS1HTC30-Q1 (48V)
      3. 2.3.3  TPS482H85-Q1 (48V)
      4. 2.3.4  TPS1214-Q1 (48V)
      5. 2.3.5  DRV8263-Q1 (48V)
      6. 2.3.6  DRV8363-Q1 (48V)
      7. 2.3.7  TPS2HCS10-Q1 (12V)
      8. 2.3.8  TPS4HC120-Q1 (12V)
      9. 2.3.9  DRV8245-Q1 (12V)
      10. 2.3.10 TPS1211-Q1 (12V)
      11. 2.3.11 TPLD1201-Q1
      12. 2.3.12 TXE8124-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

主干网

主干网通过以模块化串行连接格式控制每个区域的电力流来消除对于传统 PDB 的需求。更低的电流要求和更低的热性能让这种主干网方法成为可能。主干网方法可在每个区域执行初级及次级配电。另请参阅图 2-2,以查看区域架构中的主干网配置。

TIDA-020094 区域中的主干网图 2-2 区域中的主干网

使用主干网方法会带来许多设计注意事项和挑战,包括:

  1. 系统在工作及停止 (LPM) 模式下保持流经每个区域的常开型功率流
  2. 系统针对过流及短路情况提供保护

此设计用两个 TPS1212-Q1 HSSC 实现主干。每个 TPS1212-Q1 器件有利于实现通过区域的恒定功率流。器件在停止状态下使用 LPM 路径或者在运行状态下使用主路径。TPS1212-Q1 器件可以实现从 LPM 到工作状态的自动负载唤醒。这些器件可以在每个区域的输入端防止出现接地短路情况。TPS1212-Q1 可以双向监测电流,但只能在正向短路情况下提供保护。带有 TPLD1201-Q1 可编程逻辑器件的分立式逻辑可以提供反向接地短路保护。此设计让主干网能够通过独立于 MCU 的 TPS1212-Q1 器件提供自动负载唤醒。图 2-3 显示了此设计中主干网的整体架构。

TIDA-020094 高级主干网配置图 2-3 高级主干网配置

图 2-4 显示了此电路板的主干网设计的更详细图。有关图 2-4 的一些关键注意事项是每个 TPS1212-Q1 器件的低功耗模式唤醒、SCP 和 OCP I2t 的配置方向。

区域左侧的 TPS1212-Q1 (EVM 1) 配置为低功耗模式唤醒,可检测低功耗路径中从左到右流过 RBYPASS 电阻器的电流。由于配置了低功耗唤醒模式,此 TPS1212-Q1 的 SCP 也从左到右连接,这不会提供所需的行为。工程师实施了 TPLD1201-Q1 逻辑电路,允许 SCP 在反向(从右到左)运行。OCP I2t 方向相对于 CS1+ 和 CS1– 引脚连接,从 +(右)流向 –(左)。

区域右侧的 TPS1212-Q1 (EVM 2) 配置为低功耗模式唤醒,可检测低功耗路径中从左到右流过 RBYPASS 电阻器的电流。此配置与其他 TPS1212-Q1 相匹配,因为在本设计中,工程师假定不会从区域的右侧发生负载唤醒事件,因为该侧连接到仅在运行状态下开启的 HV/LV 直流/直流。该设计假定每个负载唤醒事件都源自左输入。由于配置了低功耗唤醒模式,此 TPS1212-Q1 的 SCP 从左到右沿相同的方向连接。无需额外电路。该设计将 OCP I2t 从左到右配置为相对于 CS1+和 CS1– 引脚,从 +(左)流向 –(右)。

TIDA-020094 TIDA-020094 的主干网设计图 2-4 TIDA-020094 的主干网设计

主干网测试结果请参见节 3.4