ZHCUDJ1 November 2025
DRV8263-Q1 是一款宽电压、大功率、完全集成式 H 桥驱动器。这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。集成检测采用电流镜设计,无需分流电阻器,可节省电路板面积并降低系统成本。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。器件提供电压监测、负载诊断、过流和过热保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。该器件提供两种型号:HW 接口和 SPI。SPI 型号可实现更加灵活的器件配置和故障监测。