ZHCUDJ1 November 2025
TPS1214-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器。该器件有两个集成栅极驱动器,分别具有 0.5A 拉电流和 2A 灌电流 (GATE) 以及 100μA 拉电流和 0.39A 灌电流 (G)。当 LPM 为低电平时,低功耗路径保持导通,而主 FET 以 20µA(典型值)的 IQ 被关断。使用放置在 CS2+ 和 CS2– 之间的 RBYPASS 电阻器可调整自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1μA(典型值)。该器件具有精确的电流检测 (±2 %) 输出 (IMON),具有使用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示的基于 I2t 的可调过流和短路保护。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。