ZHCUDJ1A November 2025 – April 2026
TXE81XX-Q1 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行 I/O 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE81XX-Q1)可提供简单方法。TXE81XX-Q1 器件的 I/O 端口可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。 此类附加特性包括:使能和禁用上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、可编程漏极开路或推挽输出,以及 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。