ZHCUDJ1 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主干网
      2. 2.2.2 用于反向 ISCP 保护的 TPLD1201-Q1
      3. 2.2.3 48V 至 12V 转换
      4. 2.2.4 跳接柱
      5. 2.2.5 LP-AM263P
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS1212-Q1 (48V)
      2. 2.3.2  TPS1HTC30-Q1 (48V)
      3. 2.3.3  TPS482H85-Q1 (48V)
      4. 2.3.4  TPS1214-Q1 (48V)
      5. 2.3.5  DRV8263-Q1 (48V)
      6. 2.3.6  DRV8363-Q1 (48V)
      7. 2.3.7  TPS2HCS10-Q1 (12V)
      8. 2.3.8  TPS4HC120-Q1 (12V)
      9. 2.3.9  DRV8245-Q1 (12V)
      10. 2.3.10 TPS1211-Q1 (12V)
      11. 2.3.11 TPLD1201-Q1
      12. 2.3.12 TXE8124-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

测试结果

为了验证主干的功能是否正常,工程师执行了关键测试,包括:

  1. 执行的第一项测试验证了主干网正确感应负载唤醒事件并且正确响应的能力。图 3-2 显示了当器件检测到输出电流增加时,每个 TPS1212-Q1 器件的栅极引脚会从 48V (LPM) 变为约 60V(活动状态)。
    TIDA-020094 主干负载唤醒响应图 3-2 主干负载唤醒响应
  2. 执行的第二项测试验证了主干网在 EVM 2(正向)上正确检测 SCP 事件及 EVM 1(反向)上 SCP 事件并正确响应的能力。图 3-3 显示了正向 SCP 事件,其中当 IOUT 超过 ISCP 阈值时,TPS1212-Q1_2 (EVM 2) 会关断。
    TIDA-020094 正向 SCP 保护图 3-3 正向 SCP 保护
  3. 图 3-4 显示了反向 SCP 事件,其中 TPS1212-Q1_1 使用 TPLD1201-Q1 (EVM 1) 检测到反向 SCP 事件,并在 IOUT 超过 ISCP 阈值时关断。
    TIDA-020094 反向 SCP 保护图 3-4 反向 SCP 保护