ZHCUDJ1 November 2025
12V 电压轨必须在活动状态期间和停止(低功耗)状态期间以大功率高效运行。在设计一款可在满载和轻载条件下满足高效率需求的转换器时,存在诸多挑战。工程师通过 ORing 配置中的两个直流/直流转换器实现了 12V 低电压轨。此 ORing 支持专用的 48V 至 12V 低功耗模式直流/直流转换器(通常小于 100W)在轻负载场景下供电,而另一个 48V 至 12V 大功率直流/直流转换器(通常为 500W 至 1kW)在大功率运行期间供电。为了执行此 ORing 功能,工程师将 48V 至 12V 低功耗模式直流/直流转换器设置为输出略低于 48V 至 12V 大功率直流/直流转换器的电压,因此该器件仅在停止状态下供电(因为禁用的主直流/直流转换器以低于低功耗直流/直流转换器的电势运行)。为了防止电流流回单向低功耗直流/直流,该直流/直流的输出端需要一个串联二极管。为了防止电流流回大功率直流/直流稳压器,该直流/直流稳压器的输出端需要一个理想二极管控制器 (LM74900-Q1)。
此参考设计使用设置为大约 9V 的 LM68645-Q1,设计用于处理大约 4A 的低功耗模式直流/直流转换器。此参考设计支持将各种大功率 48V 至 12V 拓扑连接到电路板,以验证整个电路板功能以及不同转换拓扑的性能。此连接通过一个非板载 48V 端口及一个 12V 输入端口连接进行。图 2-7 展示了 TIDA-020094 的功率分配结构,以及一些与典型区域控制模块相关的其他电源块。
图 2-7 还展示了第一代 48V 区域控制模块所需的其他电源元件。需要使用 48V 至 12V 功能安全 (FuSa) 直流/直流转换器为电源管理集成电路 (PMIC) 提供 12V 电压,然后由 PMIC 为微控制器供电。本参考设计未实现这些元件,而是将这些元件作为系统中的关键元件。
工程师可在此处找到其他相关的电源转换设计和其他详细信息: