ZHCUDJ1 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主干网
      2. 2.2.2 用于反向 ISCP 保护的 TPLD1201-Q1
      3. 2.2.3 48V 至 12V 转换
      4. 2.2.4 跳接柱
      5. 2.2.5 LP-AM263P
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS1212-Q1 (48V)
      2. 2.3.2  TPS1HTC30-Q1 (48V)
      3. 2.3.3  TPS482H85-Q1 (48V)
      4. 2.3.4  TPS1214-Q1 (48V)
      5. 2.3.5  DRV8263-Q1 (48V)
      6. 2.3.6  DRV8363-Q1 (48V)
      7. 2.3.7  TPS2HCS10-Q1 (12V)
      8. 2.3.8  TPS4HC120-Q1 (12V)
      9. 2.3.9  DRV8245-Q1 (12V)
      10. 2.3.10 TPS1211-Q1 (12V)
      11. 2.3.11 TPLD1201-Q1
      12. 2.3.12 TXE8124-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TPS1HTC30-Q1 (48V)

TPS1HTC30-Q1 是一款智能的单通道高侧开关,具有集成式 NMOS 电源 FET 和电荷泵。低 RON (30mΩ) 可更大程度地降低器件功耗,驱动高达 6A 的宽输出直流负载电流范围,并且具有 60V 的直流工作范围,可提高系统稳健性。该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。TPS1HTC30-Q1 采用可调电流限制电路,可减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。