ZHCUDJ1 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主干网
      2. 2.2.2 用于反向 ISCP 保护的 TPLD1201-Q1
      3. 2.2.3 48V 至 12V 转换
      4. 2.2.4 跳接柱
      5. 2.2.5 LP-AM263P
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS1212-Q1 (48V)
      2. 2.3.2  TPS1HTC30-Q1 (48V)
      3. 2.3.3  TPS482H85-Q1 (48V)
      4. 2.3.4  TPS1214-Q1 (48V)
      5. 2.3.5  DRV8263-Q1 (48V)
      6. 2.3.6  DRV8363-Q1 (48V)
      7. 2.3.7  TPS2HCS10-Q1 (12V)
      8. 2.3.8  TPS4HC120-Q1 (12V)
      9. 2.3.9  DRV8245-Q1 (12V)
      10. 2.3.10 TPS1211-Q1 (12V)
      11. 2.3.11 TPLD1201-Q1
      12. 2.3.12 TXE8124-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

DRV8363-Q1 (48V)

DRV8363-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8363 使用外部 12V 电源和集成式自举二极管为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。涓流电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压。DRV8363 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。