ZHCUDJ1 November 2025
此参考设计由 GPIO 和 SPI 控制的负载驱动器组成,因此不需要典型 MCU 的所有功能。该电路板使用 BoosterPack™ 插件模块接头连接到 LP-AM263P,并保持与该器件兼容,从而访问 GPIO 和 ADC 引脚的句柄以及 SPI 总线。但是,区域架构的一个挑战是,与典型 MCU 相比,需要更多的 GPIO。为了满足此设计的这些需求,工程师在该电路板上包含了 TXE8124-Q1 SPI IO 扩展器,并将器件放置在与负载驱动器相同的 SPI 总线上。
TIDA-020094 使用 5V 直流/直流 (TPS62903-Q1) 为 LP-AM263P 提供 5V 电压。LP-AM263P 使用此 5V 电压为器件供电,并在 LP 上将其转换为 3.3V,为 TIDA-020094 上的所有器件供电。