ZHCUDJ1
November 2025
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
主干网
2.2.2
用于反向 ISCP 保护的 TPLD1201-Q1
2.2.3
48V 至 12V 转换
2.2.4
跳接柱
2.2.5
LP-AM263P
2.3
重点产品
2.3.1
TPS1212-Q1 (48V)
2.3.2
TPS1HTC30-Q1 (48V)
2.3.3
TPS482H85-Q1 (48V)
2.3.4
TPS1214-Q1 (48V)
2.3.5
DRV8263-Q1 (48V)
2.3.6
DRV8363-Q1 (48V)
2.3.7
TPS2HCS10-Q1 (12V)
2.3.8
TPS4HC120-Q1 (12V)
2.3.9
DRV8245-Q1 (12V)
2.3.10
TPS1211-Q1 (12V)
2.3.11
TPLD1201-Q1
2.3.12
TXE8124-Q1
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件要求
3.3
测试设置
3.4
测试结果
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
5
作者简介
4.3
文档支持
德州仪器 (TI),
48V 汽车系统:为什么是现在?
德州仪器 (TI),
TIDA-020079 区域参考设计
德州仪器 (TI),
TPS1212-Q1 具有双向 IMON、低功耗模式、负载唤醒、I2t 保护和诊断功能的低 I
Q
汽车级高侧开关控制器数据表
德州仪器 (TI),
TPS1214-Q1 具有低功耗模式、负载唤醒、I2t 和诊断功能的低 I
Q
汽车级高侧开关控制器数据表
德州仪器 (TI),
TPS1HTC30-Q1 30mΩ 6A 单通道汽车智能高侧开关数据表
德州仪器 (TI),
TPS482H85-Q1:48V、85mΩ 汽车双通道智能高侧开关数据表
德州仪器 (TI),
DRV8263-Q1 具有集成电流检测和诊断功能的汽车级 65V H 桥驱动器数据表
德州仪器 (TI),
DRV8363-Q1 具有精确电流检测和高级监控功能的 48V 电池三相智能栅极驱动器数据表
德州仪器 (TI),
具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的 LM749x0-Q1 汽车理想二极管数据表
德州仪器 (TI),
具有集成 I2T 有线保护和低功耗模式的 TPS2HCS10-Q1 11.3mΩ 汽车类双路 SPI 控制型高侧开关数据表
德州仪器 (TI),
TPS4HC120-Q1、120mΩ、2A、四通道汽车智能高侧开关数据表
德州仪器 (TI),
TPS1211-Q1 具有保护和诊断功能的 45V 汽车级智能高侧驱动器数据表
德州仪器 (TI),
DRV8245-Q1 具有集成电流检测和诊断功能的汽车级 H 桥驱动器数据表
德州仪器 (TI),
TPS62903-Q1 具有 +165°C T
J
的 3V 至 18V、3A、汽车类低 I
Q
降压转换器数据表
德州仪器 (TI),
LM686x5-Q1 高性能、功能安全型电源转换器、3V 至 70V、引脚兼容、2.5A/3.5A/4.5A 汽车级低 EMI 同步降压转换器数据表
德州仪器 (TI),
AM263Px LaunchPad 用户指南
德州仪器 (TI),
TPLD1201-Q1 具有 8-GPIO 的汽车级可编程逻辑器件数据表
德州仪器 (TI),
具有中断输出、复位输入和 I/O 配置寄存器的 TXE81XX-Q1 汽车级 16 位和24 位 SPI 总线 I/O 扩展器